概览
优势和特点
- 6V至60V输入电压范围
- 5V输出,50mA连续电流
- 26µA空载耗流
- EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
- 可编程开关频率
- 内部或可编程软启动
- PFM或强制PWM工作模式
- 开漏、低电平有效RESET输出
- 峰值限流保护
- 热关断
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17551 5V评估板(EV kit) (µMAX)是完全装配并经过测试的电路板,演示采用10引脚µMAX封装的MAX17551——60V、50mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估板工作在6V至60V较宽的输入电压范围,5V输出时提供高达50mA负载电流,空载条件下(EN/UVLO连接至VIN)的耗流只有26µA。评估板的开关频率可设置为300kHz。器件使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。
评估板已安装MAX17551AUB+,该器件采用10引脚(3mm x 3mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的µMAX封装。
应用
- 电池供电设备
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
文档
-
MAX17551AUBEVKIT: Evaluation Kit (µMAX) for MAX17551 Data Sheet (Rev. 0)2015/5/15PDF1000K
-
MAX17551AUBEVKIT ODB File - Design Files2023/10/17ZIP4M
-
MAX17551AUBEVKIT ODB++ File2022/10/10ZIP4M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17551 EVKIT
eesim-max17551-evkit