概览
优势和特点
- 6.5V至60V输入电源范围
- 双路输出:3.3V和5V
- 每路提供高达3A输出电流
- 450kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- MODE/SYNC引脚选择PWM、PFM或DCM模式
- 漏极开路/RESET输出
- 外时钟同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17524评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17524高效、高压、双路输出、同步整流降压型DC-DC转换器。评估板预设产生3.3V和5V输出电压,每通道负载电流高达3A,开关频率为450kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、/RESET开漏输出,以及外时钟同步。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17524EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ4M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17524EVKIT DCM
eesim-max17524evkit-dcm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17524EVKIT PWM
eesim-max17524evkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17524EVKIT PFM
eesim-max17524evkit-pfm