概览
优势和特点
- 采用4.5V至60V输入电源供电
- 3.3V输出电压
- 高达1.7A输出电流
- 450kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 可调软启动时间
- 用于在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择的MODE引脚
- 开漏低电平有效RESET输出
- 外部频率同步
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17505 3.3V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17505高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达1.7A时预设为3.3V输出,并具有450kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。
应用
- 基站电源
- 分布式电源调节
- 通用负载点
- 高电压单板系统
- 工业电源
- 壁式变压器调整
相关产品
文档
-
MAX17505EVKITA ODB File - Design Files2023/10/5TGZ810K
-
MAX17505EVKITA Gerber Files2023/10/5ZIP4M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17505 EVKIT
eesim-max17505-evkit