概览
优势和特点
- 采用7.5V至60V输入电源供电
- 可编程的5V输出电压、3.5A负载电流
- 开关频率:500kHz
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 可调软启动时间
- 通过MODE引脚在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择
- 开漏低电平有效RESET输出
- 外部时钟同步
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求 <
产品详情
MAX17504EVKITBE#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17504高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达3.5A时预设为5V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17504数据手册。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业电源
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17504EVKITBE ODB File - Design Files2023/10/3ZIP1M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17504 EVKIT
eesim-max17504-evkit