概览

优势和特点

  • 工作在4.5V至60V输入电压
  • 2.5V输出电压
  • 1A输出电流
  • 300kHz开关频率
  • Enable/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • RESET开漏输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX17502H评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17502H高效率、高压、同步降压DC-DC转换器,器件采用TSSOP封装。评估板在4.5V至60V输入电压下产生2.5V电压,负载电流高达1A。器件具有强制PWM控制机制,在任何负载和电源条件下采用固定开关频率工作。

应用

  • 汽车
  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制

相关产品

工具及仿真模型