概览

优势和特点

  • 工作在15V至60V输入电源
  • 12V输出电压
  • 1A输出电流
  • 600kHz开关频率
  • Enable/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • RESET开漏输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX17502G评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17502G高效率、高压、同步降压DC-DC转换器,器件采用TDFN封装。评估板在15V至60V输入电源下产生12V电源,负载电流高达1A。评估板具有600KHz固定开关频率,用于优化效率和元件尺寸。评估板具有强制PWM控制机制,在所有负载和电源条件下采用固定开关频率工作。

应用

  • 汽车
  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制

相关产品

工具及仿真模型