概览
优势和特点
- 工作在7V至60V输入电源
- 5V固定输出电压
- 1A输出电流
- 600kHz开关频率
- 使能/UVLO输入
- 电阻可编程UVLO门限
- 漏极开路/RESET输出
- 过流、高温保护
- 经过验证的PCB布局
- 完备安装并经过测试
产品详情
MAX17502F评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17502F高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,评估板采用该器件从7V至60V输入电源产生固定5V、负载电流高达1A的输出。评估板采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。
应用
- 应用
- 汽车
- 基站、VOIP、电信
- 电池供电设备
- 通用负载点电源
- 家庭影院
- HVAC与楼宇控制
- 工业过程控制
相关产品
文档
-
MAX17502FTEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17502F Data Sheet (Rev. 2)2017/11/15PDF727K
-
MAX17502FTEVKIT Gerber File - Design Files2023/8/3ZIP147K
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17502GEVKIT PWM
eesim-max17502gevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17502HEVKIT PWM
eesim-max17502hevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17502FEVKIT PWM
eesim-max17502fevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17502EEVKIT PWM
eesim-max17502eevkit-pwm