概览

优势和特点

  • 一块板上集成两个独立电路
    • 评估采用16引脚TQFN封装的MAX17270 IC
    • 评估采用4 x 4引脚、
      0.4mm间距WLP封装的MAX17270 IC
  • 输入范围:2.7V至5.5V
  • 可配置输出电压:0.8V至5V
  • 输出电流高达50mA/75mA/80mA
  • 经过验证的4层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX17270评估套件(EV套件)用于评估MAX17270。MAX17270是一款3路输出开关稳压器,使用一个2.2µH的小电感调节三个输出。

MAX17270评估套件具有两个独立的电路,用于评估MAX17270的两个不同IC封装。该评估套件上的两个电路均在2.7V至5.5V的输入范围内工作。每个电路提供三个可通过跳线配置的输出,每个输出通道的电压范围为0.8V至5V。该评估套件上的每个电路输出可提供高达50mA/75mA/80mA的电流,具体取决于输入电压与输出电压之比。

该评估套件已安装了MAX17270ETE+和MAX17270ENE+。

工具及仿真模型

Software Development