概览
优势和特点
- 0.91V至VOUT输入电压范围
- 两种完备的boost电路
- 3.3V固定输出电压(MAX1724)
- 3.6V可调输出电压(MAX1722)
- 1节电池输入时输出电流可达50mA
- 2节电池输入时输出电流可达100mA
- 1.5µA静态电流
- 同步整流特性可达到90%的效率
- 最高开关频率达200kHz
- 所有元件都采用表贴设计
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX1724评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,包括两个独立的boost开关转换器。左侧电路包括一个预置3.3V输出的MAX1724,还可提供其它预置输出电压:2.7V、3.0V或5.0V。右侧电路包括一个MAX1722,具有可调节的输出电压,该电路输出电压设置为3.6V。所有器件在0.91V至VOUT输入范围内保持稳定输出,非常适合1节、2节碱性电池或NiMH电池供电的应用。
右侧电路也可以用来评估MAX1723,MAX1723具有关断模式(/SHDN)。MAX1722/MAX1724有一个BATT引脚,能够将启动电压从1.2V至0.91V。
MAX1722/MAX1723/MAX1724具有同步整流特性和超低静态电流(1.5µA,典型值),可获得更高的转换效率和更长的电池寿命。高达200kHz的工作频率允许使用微小的表贴元件。
应用
- 数码相机
- 低功耗手持仪表
- MP3播放器
- 寻呼机
- PDA及其它手持设备
- 个人医疗设备
- 远端控制
- 远端无线发送器
- 单节电池供电设备
文档
-
MAX1724EVKIT: MAX1722、MAX1723、MAX1724评估板 Data Sheet1900/1/1PDF163K