概览

优势和特点

  • 集成专用充电和主机充电器端口检测电路
  • 支持500mA至3A充电电流
  • USB 2.0兼容LS/FS和HS工作模式
  • HVBUS输出上提供电池短路、对地短路和过流保护
  • HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
  • USB供电或用户提供电源
  • 完全安装并经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX16971评估板(EV kit)演示MAX16970/MAX16971车载USB 2.0保护器IC。器件支持高速、全速和低速工作模式。此外,器件也包括支持对消费类设备进行快速充电的集成电路,兼容Apple® 1A专用充电模式、USB-IF主机充电器端口检测协议以及China YD/T 1591-2009标准。专用充电模式具有自动检测功能,根据连接的便携式设备(PD)自动选择正确的专用充电协议。型号中带有GEEB和GTEB后缀的器件也支持按照USB-IF OTG规范独立控制+5V总线,以及增加对Apple 2.1A专用充电的支持。

评估板已安装MAX16971GEEA/V+,利用板载MAX15007A车载稳压器提供IN逻辑电源。可联系工厂免费索要引脚兼容的MAX16970/MAX16971 IC变体型号样品,提供附加专用充电模式功能和低电平有效使能逻辑。

应用

  • 车载联网
  • 车载无线电与导航
  • 远程信息处理
  • USB集线器