概览
优势和特点
- 使用5V至28V,1.5A的电源工作
- LED恒流控制
- 1A平均LED电流
- 高达20kHz的PWM亮度控制
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16820评估板(EV kit)演示使用降压、恒流、滞回控制型开关控制器MAX16820的驱动高亮LED (HB LED)。该评估板设置为提供1A的平均LED电流,工作于5V至28V电源。
评估板可方便的评估MAX16820的专用脉宽调制型亮度调节(PWM)和欠压锁定(UVLO)功能。
MAX16820评估板预装有MAX16820。MAX16820评估板还可用于评估MAX16819。可联系工厂获取引脚兼容的免费样片评估MAX16819。
应用
- 建筑、工业及环境照明
- 汽车RCL、DRL和雾灯
- 平面显示器
- 指示灯和紧急事件灯
文档
-
MAX16820EVKIT: MAX16820评估板 Data Sheet (Rev. 0)2007/8/22PDF538K