概览

优势和特点

  • 效率高达95%
  • 2.8V至4.2V输入电压范围
  • 主降压输出:3.3V
  • 降压输出:1.8V
  • 5V通用输出
  • CCD和LCD偏置输出(+15V/-7.5V)
  • 具有过压保护功能的恒流输出,用于白色LED背光
  • 1µA关断模式
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1567评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板(PCB),其输入电压范围为2.8V至4.2V,可提供典型数码照相机所需的所有输出电压。其输出包括主降压输出(3.3V)、降压输出(1.8V)、通用5V输出、用于驱动白色LED背光的输出,以及电荷藕合器件(CCD)和LCD偏置输出。评估板预装有MAX1567,还可用于评估MAX1566。对于具有较低电池电压的应用,诸如2-AA电池的应用,提供评估板的另一个版本,将主输出配置为升压转换器(MAX1567SUMEVKIT)。

应用

  • 数码相机
  • PDA

相关产品