概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX14914
  • 可配置为数字输入或高侧/推挽数字输出
  • 用于1型、2型和3型数字输入的高精度内部限流器
  • 使用24V外部电源支持高达1.3A的高侧电流
  • 可调短路电流限值
  • 通过安全退磁功能在电感不受限情况下安全关断
  • 可与USB2PMB1适配器和Munich GUI软件配合使用
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14914外设模块提供用于评估MAX14914高侧/推挽驱动器的硬件,该驱动器可用作工业数字输出(DO)和工业数字输入(DI)。关于MAX14914 IC工作的详细信息,请参考此IC的数据手册。

该模块有多种使用方式;Maxim单独销售一款低成本USB2PMB1适配器板,它使用Munich GUI软件通过USB电缆进行通信。该板中不附带此软件。或者,可以使用任何带有12引脚Pmod™兼容连接器的微控制器或FPGA,但用户需要调整信号,因为这不是标准的SPI端口。用户的另一个选项是以绕线连接的方式临时连接系统与连接器X1上的引脚。

 

应用

  • 可配置的数字输入/输出
  • 工业数字输出和输入模块
  • 电机控制
  • 安全系统

工具及仿真模型

Software Development