概览

优势和特点

  • 完备的VGA 2:2交叉开关
  • 自供电或5V单电源供电
  • VGA输入和输出
  • 无跳线设计
  • 可安装到现有设计内
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14885E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装PCB,利用MAX14885E器件构建完整的视频图形阵列(VGA) 2:2交叉开关,专用于笔记本电脑的图形切换。

VGA输入/输出连接器方便了评估板与VGA兼容设备的连接。评估板安装的按键能够控制器件的所有功能。该评估板可采用VGA源供电,也可以选择5V电源供电。

应用

  • 笔记本电脑—可切换图形卡

相关产品