概览
优势和特点
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 完整的评估系统
- 板载方便的测试点
- 数据记录软件
- 提供源代码
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX147评估系统(EV系统)是一个完整的、低成本、8通道数据采集系统,由MAX147评估套件(EV套件)和Maxim 68HC16或80C32微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX147的功能。提供源代码。
要使用个人计算机对MAX147进行综合评估,请订购评估系统。如果68HC16或80C32 µC模块之前是随另一个Maxim评估系统一起购买的,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。
MAX147评估套件可用于评估MAX147和MAX146。要评估MAX146,请随MAX147评估套件一起订购MAX146BCPP的免费样片。
应用
- 电池供电应用
- 数据采集
- 医疗仪器
- 数位笔
- 便携式数据记录
- 过程控制
文档
-
1107: MAX146和MAX147评估板 Data Sheet1900/1/1PDF484K