概览

优势和特点

  • 评估过压保护
  • 允许用户设置OVLO电压
    • 跳线连接地使用内部设置
    • 1MΩ电阻和500kΩ电位计分压器支持各种OVLO电压
  • 每个电压引脚提供测试点,便于测量
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14738/MAX14739评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14738/MAX14739过压保护(OVP)器的功能。

应用

  • 移动互联网设备
  • 智能电话
  • 平板PC