概览
优势和特点
- 带有MAX8903A USB充电器,用于系统测试
- 可采用USB供电或外部供电,以获得更大充电电流
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX14578A评估板(EV kit)提供了验证的设计,用于评估12焊球晶片级封装(WLP)的MAX14578AE USB电池充电检测器。器件的充电器检测符合USBIF电池充电规范、专用充电器检测标准、Apple/Sony充电器检测规范、中国YD/T1591充电器检测标准,器件还具有USB直通功能。评估板具有多种电源选择,可将系统电流与充电电流分开。评估板带有MAX8903A 1节锂离子(Li+) DC-DC USB充电器,在应用设置中可将其连接至MAX14578AE。
评估板已安装MAX14578AEEWC+。
应用
- 蜂窝电话
- DSC与便携式摄像机
- 电子书
- 媒体播放器
- MID (移动互联网设备)