概览
优势和特点
- 演示MAX13487E的自动选向功能
- 按照2500VRMS隔离设计
- 1/4 RS-485单位负载
- 半双工RS-485/RS-422通信速率可达500kbps
- +5V直流输入
- 隔离+5V输出
- 中心抽头全波整流输出
- 420kHz开关频率
- 输出电流限制和热关断
- 低成本、内置FET的H桥设计
- 还可以评估MAX13488E (替换IC)
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX13487E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,板上安装了具有ESD保护和自动选向控制的半双工RS-485/RS-422收发器。评估板采用差分驱动器和接收器。RS-485总线接收器输入阻抗为1/4单位负载,通信速率可达500kbps。评估板可以演示MAX13487E的自动选项和降低驱动器摆率等功能。评估板还可以评估MAX13488E IC,通信速率可达16Mbps。
MAX256 H桥DC/DC转换器为收发器供电,用于MAX13487E RS-485/RS-422电路的隔离侧供电,H桥设计有效降低了输入纹波电流和辐射噪声。隔离型H桥DC-DC转换器工作在420kHz,评估板电路的输入电源可以由+5V直流电源提供。
DC-DC转换电路利用表面贴装变压器提供电气隔离,全波整流器为MAX13487E提供稳定的+5V。MAX1659低压差线性稳压器(LDO)提供稳压输出,电流可达300mA。输出电流限制和热关断确保隔离RS-485/RS-422收发器和电源电路的可靠工作。收发器、电源电路以及PCB按照2500VRMS隔离设计。
应用
- 自动HVAC系统
- 工业控制
- 工业电机驱动
- 隔离型RS-485接口
- 电表