概览

优势和特点

  • +3.3V或+5V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
  • PCB焊盘可连接用户提供的I²C兼容信号
  • 表贴元件
  • 更换IC后可评估MAX13336E
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX13335E评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用于评估MAX13335E汽车应用音频接收器。该器件是带有I²C控制和诊断功能的双通道、汽车应用差分音频接收器。评估板上安装的微控制器通过I²C接口与器件通信,所提供的PCB焊盘用来观测模拟输入/输出以及诊断I/O端口。
评估板采用+3.3V或+5V单电源供电,电源应可提供至少100mA的负载电流;也可采用板上USB +5V电源供电。可编程评估板的音频输出增益,设置在-14dB至+16dB之间。通过更换U1 IC,该评估板还可用于评估MAX13336E。
提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,方便配置。评估软件通过USB接口控制板上微控制器,由微控制器产生I²C命令。

应用

  • 汽车远程信息处理
  • null
  • 无线装置
  • null