概览

优势和特点

  • 3V至5.5V单电源工作
  • 3Mbps RS-232数据速率
  • 低电压逻辑接口
  • 数字环回
  • RS-232环回
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13235E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估带低压接口以及增强型静电(ESD)保护能力的3Mbps RS-232收发器MAX13235E。评估板演示了采用20引脚TSSOP封装的MAX13235E的功能。MAX13235E还提供带裸焊盘的20引脚TQFN封装,但该封装与本评估板不兼容。

MAX13235E评估板PCB出厂时安装有3Mbps速率版本的MAX13235EEUP+。MAX13235E评估板还可用于评估MAX13234E (250kbps速率版本)。要评估此器件时,请与厂商联系申请引脚兼容的MAX13234EEUP+的免费样品。

工具及仿真模型