概览

优势和特点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 提供源代码
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1247评估套件(EV套件)是一块经过装配和测试的表面贴装PC板,用于演示3V、12位、4通道MAX1247模数转换器。

MAX1247评估系统(EV系统)是一个完整的低成本4通道数据采集系统,由MAX1247评估套件和Maxim 3V微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1247的特性。提供源代码。

除了将MAX1247替换为具有2.5V内部基准电压源的MAX1246外,MAX1246评估套件和评估系统与MAX1247评估套件和评估系统相同。

要使用个人计算机对MAX1247或MAX1246进行综合评估,请订购评估系统。如果3V µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 笔输入量化器
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

相关产品