概览
优势和特点
- 通过USB接口与主机PC连接
- 易于使用的GUI软件
- 全部端口支持板载75Ω至50Ω阻抗转换网络
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX12005评估板(EV kit)提供经过验证的PCB布局,便于评估MAX12005卫星开关RFIC。评估板已完全装配并经过测试。采用图形用户界面(GUI)的软件控制程序允许用户完全控制IC功能和设置,可从以下地址下载:www.maximintegrated.com/evkitsoftware。
评估板具有75Ω RF线路。然而,为便于评估标准50Ω测试设备,电路板的所有输入和输出端口都具有75Ω至50Ω阻抗转换网络。
应用
- 直接广播卫星接收机
- L波段分配器
- 卫星IF分配
相关产品
文档
-
MAX12005EVKIT Schematic2023/6/5SCH464K
-
MAX12005EVKIT: Evaluation Kit for the MAX12005 Data Sheet (Rev. 2)2016/5/23PDF1M
-
MAX12005EVKIT PCB2023/6/5PCB2M
-
MAX12005EVKIT Gerber Files2023/5/18ZIP116K
-
MAX12005EVKIT BOM2023/5/18PDF29K