概览

优势和特点

  • 以-3速度等级采用XC7Z045 FFG900进行升级,支持最高达12.5 Gbps的JESD204B通道速率
  • 1 GB (PS) DDR3元件存储器
  • 1 GB (PL) SODIM 存储器
  • GigE 以太网
  • USB 主机
  • FMC LPC and HPC 扩展端口
  • 12 V 适配器为Zynq®评估套件供电
    • 通过FMC连接器为RadioVerse收发器评估板提供电源
 

产品详情

针对JESD204B进行优化的Zynq®-7000全面可编程SoC评估套件提供用于许多RadioVerse系列宽带收发器评估板的数据采集平台。12 V单电源同时为Zynq®和RadioVerse评估板供电。数据采集平台通过各种接口标准与RadioVerse评估板接口,包括JESD207和JESD204B。Zynq®评估系统上的JESD204B接口支持最高达12.5 Gbps的通道速率。通过各种接口选项,可将该评估套件与PC监视器、键盘和鼠标以及运行收发器评估或制作软件包原型的PC接口。

下表对ZC706和EVAL-TPG-ZYNQ3进行了比较。

FPGA产品型号 速度等级 封装类型 支持的GTX速度(Gb/s) 支持的收发器评估平台td>
ZC706 XC7Z045 FFG 900 -2 -2 FF 10.3125 AD9371、AD9375
EVAL-TPG-ZYNQ3 XC7Z045 FFG 900 -3 -3 FF 12.5 AD9371、AD9375、ADRV9009、ADRV9008-1/-2

技术与领域

相关产品

包装内含

  • ZC706评估板采用XC7Z045 FFG900-SOC进行升级
  • 电源
  • 有关AD9371和AD9375用户指南,请参考AD9371用户指南UG-992的 “AD9371演示系统概述”部分。

软件

设计工具

SDR Integrated Transceiver Design Resources
This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.