概览

优势和特点

  • 无滤波数字输入、单声道D类放大器
  • 采用4.5 V至17 V单电源供电
  • 25 W输出功率,16 V电源和4 Ω负载(THD + N为1%时)
  • 信噪比为107 dB,A加权
  • 采用12 V电源时,驱动8 Ω负载时的效率为93.3%
  • I2C 控制,多达4个引脚可选插槽/地址
  • 数字接口支持8 kHz至192 kHz的采样速率
  • 灵活的数字和模拟增益调整
  • 灵活的电源监控AGC功能
  • 短路和热保护、过热报警

产品详情

EVAL-SSM3515Z评估板用于快速评估SSM3515。 该板采用4.5 V至17 V单电源供电。该板包括3.3 V和1.8 V调节器。 片上数字SPDIF光输入产生SSM3515串行数字信号。 该板使用集成SigmaStudio™GUI的USBi或Total Phase 公司的Aardvark™ I2C/SPI主机适配器来控制寄存器。 应用电路只需极少的外部器件,采用4.5 V至17 V单电源供电。 采用12 V电源供电时,它能够提供8 W连续输出功率,驱动8 Ω负载以及15 W功率,驱动4 Ω负载。 采用16 V电源供电时,该板能够以25 W功率驱动4Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。然而,由于散热限制,高于20 W的输出功率不连续。

EVAL-SSM3515Z评估板内置用于驱动扬声器的完整电路。


技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-SSM3515Z 评估板
  • EVAL-ADUSB2EBZ USB接口板 (USBi)
  • 集成SigmaStudio软件的用户GUI(从产品页面下载)