概览

优势和特点

  • 电流模式控制
    • 良好的电流共享
  • 外部频率同步
  • 差分远程检测

产品详情

EVAL-LTM4638-AZ 评估板是一个电源,可从 3.1V 至 20V 输入产生 1V、60A(最大值)。它是一款四路 PolyPhase® 解决方案,采用了高性能、高效率降压型稳压器 LTM®4638。LTM4638 是一款完整的 DC/DC 负载点 (POL) 稳压器,采用耐热性能增强型 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装。

EVAL-LTM4638-AZ 在默认频率 600kHz 下进行优化,电流模式控制架构可轻松实现均流。LTM4638 默认以连续导通模式 (CCM) 运行,但在轻负载下,可置于脉冲跳跃模式 (PSM) 以优化效率。

EVAL-LTM4638-AZ 中包含一个外部时钟 IC LTC6902,用于提供时钟同步信号,使四个通道以 90° 的相位差交错,从而减少均方根 (RMS) 输入电流纹波和输出电压纹波。此解决方案还包含 LT3088 ,用于为时钟 IC 供电。

LTM4638 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。在使用或修改 EVAL-LTM4638-AZ 之前,必须结合本评估板用户指南阅读数据表。

相关产品