概览

优势和特点

  • 适用于 LTC2420 的功能完备的评估板
  • 兼容 QuikEval 评估软件

产品详情

EVAL-LTC2420-EBZ是一款功能完备的评估板,用于评估LTC2420,这是一款20位、μ功率、无延迟、ΔΣ 模数转换器(ADC)。

EVAL-LTC2420-EBZ使用QuikEval评估软件,提供直观的图形用户界面(GUI),该界面使用串行外设接口(SPI)配置和控制LTC2420。

LTC2420用于各种数据采集应用,例如称重秤或气体分析仪。LTC2420接受从0.1V到VCC的任何外部基准电压,并且可以配置为抑制50Hz或60Hz干扰。

有关LTC2420的完整规格,请参阅LTC2420数据手册;在使用EVAL-LTC2420-EBZ时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

所需设备

  • DC2026C 控制器板(必须单独购买)
  • 在 Windows® 7 或 Windows 10 环境下运行的 PC
  • 模拟信号源

所需软件

  • QuikEval 评估软件

所需文件

  • LTC2420 数据手册
  • EVAL-LTC2420-EBZ 设计文件