概览

优势和特点

  • 256kB FIFO深度
  • 通过单个FMC-HPC接口连接器支持多个ADC通道
  • 针对多达八(8)个6.5Gbps通道提供JESD-204B支持
  • 644 MSPS SDR和1.2 GSPS DDR并行输入
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-6 FPGA
  • 简单USB端口接口(2.0)

产品详情

HSC-ADC-EVALEZ兼容FMC的高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®配合使用来快速评估高速ADC的性能。评估套件设置方便,并支持新兴串行接口标准,如JESD204B。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

硬件 (8)