主页
资源库
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-HSAMP-2
left arrow 返回 产品评估板和套件

EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板
顶部
菜单 关闭
  • 概览
  • 文档

顶部
用户手册
5 查看全部
EVAL-HSAMP-2 Group
EVAL-HSAMP-2CPZ-10
EVAL-HSAMP-2RMZ-10
EVAL-HSAMP-2RMZ-8
EVAL-HSAMP-2RZ-8
EVAL-HSAMP-2 Group
EVAL-HSAMP-2CPZ-10
EVAL-HSAMP-2RMZ-10
EVAL-HSAMP-2RMZ-8
EVAL-HSAMP-2RZ-8

概览

  • 产品详情

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

技术与领域

  • 工业自动化技术(IAT) (2)
    • 位置编码器系统
    • 现场仪器仪表
  • 汽车解决方案 (1)
    • 电动汽车动力总成解决方案
  • 智能楼宇解决方案 (1)
    • 安防和监控
  • 仪器仪表和测量解决方案 (8)
    • 协议分析工具决方案
    • 噪声、振动和声振粗糙度 (NVH) 汽车解决方案
    • 示波器和数字化仪决方案
    • 阻抗测量和分析解决方案
    • 参数测量决方案
    • 直流源和电源解决方案
    • 精密测量解决方案
    • 分析仪器仪表
  • 医疗健康解决方案 (4)
    • 体外诊断解决方案
    • 温度测量
    • 适合医疗健康的治疗设备解决方案
    • 医疗超声设备

相关产品

  • LTC2058
  • AD746
  • AD8002
  • AD8008
  • AD8012
  • AD8017
  • AD8018
  • AD8022
  • AD8028
  • AD8030
  • AD8032
  • AD8034
  • AD8042
  • AD8052
  • AD8056
  • AD8058
  • AD8062
  • AD8066
  • AD8072
  • AD8092
  • AD812
  • AD823A
  • AD826
  • AD828
  • AD8397
  • ADA4805-2
  • ADA4807-2
  • ADA4841-2
  • ADA4851-2
  • ADA4891-2
  • ADA4896-2
  • ADA4898-2
  • ADA4897-2
  • ADA4895-2
  • AD823
显示全部

文档

  • 查看全部 (5)
  • 用户手册 (5)
  • Document Type
    • 查看全部 (5)
    • 用户手册 (5)
    • 关闭
    用户手册
    • UG-886: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps Offered in 8-Lead MSOP
      2015/10/26
      PDF
      155 K
    • UG-776: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps Offered in 10-Lead, 3 mm × 3 mm LFCSP
      2014/12/1
      PDF
      241 K
    • UG-337:双通道、高速运算放大器10引脚MSOP封装的通用评估板
      2012/3/9
      PDF
      284 kB
    • UG-267: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps Offered in 8-Lead 3 mm × 3 mm LFCSP
      2011/11/15
      PDF
    • UG-128:SOIC封装的双通道高速运算放大器通用评估板
      2011/1/11
      PDF
      316 kB

    Modal title