概览
优势和特点
- 集成2.5 V/3.3 V待测器件(DUT)电源电压的片上LDO稳压器
- LDO可旁路以提供外部电源
- 交流耦合差分SMA连接器
- SMA连接器用于
- 2个差分输入时钟
- 8路模拟差分输出
- 通过跳线可使能/禁用LDO稳压器
- 电源/接地接入点上的线夹
- 跳线用于选择输入时钟
- 匹配RF差分走线
产品详情
用户指南UG-942描述了两个评估板,用于评估HMC6832全差分输出缓冲器。两个评估板,EV1HMC6832ALP5L和EV2HMC6832ALP5L可通过SMA访问所有HMC6832输入/输出。
EV1HMC6832ALP5L配置为该产品的LVPECL版本,而EV2HMC6832ALP5L配置为LVDS。每个评估板片上集成低压差(LDO)调节器,其工作电压范围为2.5 V/3.3 V,可禁用以使用外部电源。每个评估板上具有匹配RF差分走线,用于测试输出到输出通道偏斜。
有关HMC6832的完整规格,请参见该产品数据手册,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。HMC6832产品页面中提供评估板示意图和HMC6832数据手册。
文档
-
HMC6832 Design Files2020/12/8ZIP5 M
-
EV1HMC6832ALP5L2016/3/15PDF
-
EV2HMC6832ALP5L2016/3/15PDF