概览
优势和特点
- 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
- 尺寸兼容FMC
- 通过FMC连接器供电
- 提供一个ADC通道和一个DAC通道,具有完全的同步能力
产品详情
不再提供该板的订购服务。
AD-FMCOMMS1-EBZ高速模拟模块,设计用于展示最新一代高速数据转换器。AD-FMCOMMS1-EBZ为众多计算密集型FPGA无线电应用提供模拟前端。
AD-FMCOMMS1-EBZ是一款模拟前端硬件平台,适用于各类研究、学术、工业和防务应用。AD-FMCOMMS1-EBZ支持400MHz至4 GHz频率范围的RF应用。该模块可以无需更改硬件,通过软件针对不同的频率进行定制,提供GPS或IEEE 1588同步和MIMO配置选项。
与Xilinx ZYNQ®软件定义无线电套件一起使用时,AD-FMCOMMS1-EBZ能够在物理层实现从基带到RF的一系列无线通信功能。AD-FMCOMMS1-EBZ具有高达4 GB闪存存储空间、512 MB RAM、千兆以太网接口(取决于基础平台)和Linux图像,一应俱全,开箱即用。该平台针对诸多应用具有出色的灵活性,支持流传输数据和标准web接口以分析传输的RF数据。
应用
- 电子测试与测量设备
- 通用软件无线电
- 雷达系统
- 超宽带卫星接收器
- 点对点通信系统
使用入门
该板的优势在于,它内置一个TX和一个RX通道以便开始演示操作。除了使用一根SMA电缆将TX连接至RX,无需使用其他设备即可看到IIO-scope中的信号。
下面为wiki知识库的链接,客户可在这里找到有关该板的所有信息:
http://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms1-ebz/quickstart
参考评估板
Reference Board: FMCCOMMS1-EBZ

- Product Categories:
- Clock and Timing
- Data Converters
- Interface and Isolation
- Power Management
- RF / IF ICs
Modulator 400 - 6000MHz
ADL560220db Fixed Gain 50 - 4000MHz
ADF4351Tx Synthesizer 35MHz to 4400MHz
ADF4351Rx Synthesizer 35MHz to 4400MHz
ADL5380Demodulator 400 - 6000MHz
AD83660.25dB Step Size VGA 600MHz Bandwidth
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP17402 A LDO
AD9523-1Low Jitter Clock Generator
AD9122DAC, 16-bit, 1250 MSPS
ADG33044 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator
ADP151Ultra Low Noise 200 mA Linear Regulator
ADP151Ultra Low Noise 200 mA Linear Regulator
ADP2323Dual 3A Step-Down Switcher
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP17402 A LDO
AD9643ADC 14-bit, 250MSPS
AD9548Network Clock Generator/Synchronizer
ADP151Ultra Low Noise 200 mA Linear Regulator

文档
-
AD-FMCOMMS1-EBZ User Guide2016/1/19WIKI