概览
优势和特点
- ADSP-BF706 EZ-KIT Mini具有:
- ADSP-BF706 Blackfin处理器
- 400 MHz/800 MMAC性能,<100 mW
- 1160 kB片内SRAM (136 kB L1, 1 MB L2)
- 88引脚LFCSP (QFN)封装
- 小尺寸: 4 in × 2 in (10 cm × 5 cm)
- 4 MB四通道SPI闪存
- ADAU1761 SigmaDSP®低功耗立体声音频编解码器
- 输入和耳机插孔
- ADSP-BF706的直接USB 2.0 HS PHY接口
- EPPI0、SPORT、SPI、I2C、定时器和GPIO的外部连接
- 片内调试代理(JTAG/SWD),通过独立的USB接口
- 其他特性
- UUSB总线供电
- 按钮和LED
- 引导模式连接至SPI主机
- 用于处理器电流测量的电阻
- Arduino Uno R3连接兼容
- ADSP-BF706 Blackfin处理器
- CrossCore® embedded studio软件工具
- 全功能开发套件和板级支持包
- 包括完整的实时调试功能
- 全功能一年评估许可
- 完整的代码示例和演示包括:
- DSP Concepts 音频处理
产品详情
针对各种实时应用,ADI公司已开发出一款低成本、低功耗DSP评估平台。 ADSP-BF706 EZ-KIT Mini®采用业界较领先的低功耗Blackfin®处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的开发工具和第三方软件库,包括采用DSP Concepts的Audio Weaver®的创新嵌入式音频设计。 EZ-KIT Mini提供片内、高品质音频连接、多种扩展选择及集成调试代理,为设计人员提供针对多种应用的小尺寸、低成本入门平台。
ADSP-BF706 Blackfin处理器是一款高性能DSP,具有同类较优的800 MMACS处理能力,功耗不足100 mW。 该处理器具有无缝连接选项,包括USB和超过1 MB的内部SRAM,这样可以降低BOM成本且在许多应用中,无需使用外部存储器。 该产品采用增强型Blackfin+内核,集性能、功效、存储器集成度、复杂的安全性和价值于一身,允许设计人员在众多功耗敏感的新应用领域集成先进的16位和32位处理能力。
ADSP-BF70x目标应用包括:- 便携式音频、DJ设备和音效
- 汽车音频和传感器
- 便携式通信
- 军用和航空航天产品
- 便携式医疗保健设备
- 智能照明和占用检测*
- 工业成像和生物特征识别*
文档
-
ADSP-BF706 EZ-KIT Mini™ Evaluation System Manual2021/4/7PDF292 K
-
ADSP-BF706 EZ-KIT Mini Schematic (Rev. 1.1A)2017/3/28PDF1 M
-
ADSP-BF706 EZ-KIT Mini Bill of Materials (Rev. 2.0)2017/3/28PDF191 K
-
ADSP-BF706 EZ-KIT Mini Board Design Database (Rev. 1.1)2017/3/28ZIP7 M