概览

产品详情

EVAL-ADXRS646Z是一款简单的分线板,支持快速评估角速率传感器(陀螺仪)ADXRS646的性能。 ADXRS646是一款高性能模拟输出偏航角速率陀螺仪,偏置漂移低至12°/小时,具有出色的振动和线性加速度抑制特性。 该分线板的尺寸很小,可以轻松将陀螺仪安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和陀螺仪的性能影响极小。 该板搭载所有必需的无源元件,详见下面用户指南中的说明。


本页提供EVAL-ADXRS646Z的所有相关信息,包括文档、报价和订购信息。