概览

优势和特点

  • Separates device under test (DUT) from controller for accurate environmental testing
  • Data capture up to maximum device output data rate (ODR)
  • Standard USB cable for power and communications
  • PC-based, user friendly graphical user interface (GUI)
  • Fast and easy installation
  • Captures, visualizes, and saves the data

产品详情

EVAL-ADXL35x-SDP  是一款易于使用的客户评估系统,凭借此系统,用户可以快速开始 ADXL355 或 ADXL357  加速度计的测试和评估。该系统由一块主板(EVAL-SDP-CB1Z 评估平台)、一块接口板 (EVAL-SDP-INTER4-Z) 和一块卫星板(EVAL-ADXL355Z 或 EVAL-ADXL357Z 分线板)组成。

EVAL-SDP-CB1Z 板(也称为 “SDP-B”)通过 USB 线直接连接到 PC,USB 连接为该板提供通信和电源。SDP-B 连接到接口板 (EVAL-SDP-INTER4-Z),该接口板提供信号调理和电气连接,以通过电缆与卫星板(EVAL-ADXL355Z 或 EVAL-ADXL357Z)进行通信。该电缆使卫星板易于操作以进行测试,或可以将其单独放置到环境室内,以进行温度或湿度测试。将各板分开,可以减轻由于其他组件的温度和湿度影响而导致的数据损坏。

EVAL-ADXL35x-SDP 客户评估系统随附所有必需的电缆和连接器。

硬件 (1)

控制器板