概览

优势和特点

  • 低功耗ADXL345加速度计
  • 惯性传感器开发板
  • 将数据记录到MicroSD卡中
  • 通过串行接口实现完全编程;提供固件示例
  • 电池供电,适合便携式应用

产品详情

ADXL345开发板是一款简单易用的工具,通过提供即时可用的数据采集和固件开发平台来缩短应用程序开发时间。

该板预配置为数据记录器,可用来收集数据,以便改进算法、调谐阈值和熟悉加速度计数据。该板由两节AAA电池供电且完全无连接,同时可无缝集成至便携式应用中。数据记录到MicroSD存储卡上,由此消除了存储容量限制,提高了操作系统灵活性。数据保存在文本文件(.txt)中;因此,操作开发板或读取数据时不用安装任何软件。随板一同提供2GB MicroSD卡和USB MicroSD读卡器。

此外,该板经过完全编程,提供硬件平台,可供固件测试,同时并行开发应用硬件。通信和处理由基于ARM7的ADuC7024微控制器完成,固件用C语言编写。随板一同提供编程电缆,同时在本页面提供开发环境和头文件。最后,平台经过应用固件测试,可在最终应用中复制。原理图和布局可在“支持文档”标签页上找到,并可随意用于您的应用中。

请注意,该板未配置为实时显示数据。若要实时评估ADXL345,请参考惯性传感器评估板。若需简单的ADXL345分线板,请参考EVAL-ADXL345Z

系统需求

  • 2节AAA电池
  • USB 或 microSD 端口
  • 串口(用于编程)

硬件 (1)

Breakout Boards