概览
优势和特点
- 分辨率:1024×1024 TOF传感器
- 照明: FOI 81°x81° - 940nm VCSEL
- 视场: FOV 75°x75°
- 工作范围:0.4至4m,15%反射比(本机)
- 深度噪声: <15mm
- 精度:± 3mm深度误差
产品详情
EVAL-ADTF3175D-NXZ飞行时间(ToF)评估套件展示了采用ADI的ADSD3500深度ISP的ADTF3175模块。该套件支持通过USB与PC建立以太网连接,以实时显示、捕捉和后处理深度数据。该套件包含主机PC软件(Windows)和开源多平台SDK,后者支持自定义应用开发。技术与领域
相关产品
包装内含
- ADTF3175D评估模块
- ADTF3175模块
- i.MX8 M Plus SOM (SolidRun)
- 摄像头接口板
- ADSD3500转接板
- 16GB闪存microSD卡(插入到模块的SD卡槽中)
- USB-C转USB-C电缆。支持PD 2.0和USB 3.1
- 三脚架
文档
-
EVAL-ADTF3175D-NXZ User Guide2022/10/24WIKI
-
通过自动数据采集增强可持续物2022/11/13PDF5 M
-
Revolutionizing Safety: Unveiling the Power of Safety Bubble Detectors in Robotics2024/11/13 模拟对话
-
实现机器人操作系统——ADI Trinamic电机控制器ROS1驱动程序简介2024/2/2 模拟对话