概览
优势和特点
- ADSP-SC589 529引脚19x19mm BGA
- 4Gb DDR3存储器
- 128 Mb SPI闪存
- 2个以太网(1个10/100、1个GigE)
- ADAU1979四通道ADC
- ADAU1962A 12通道24位DAC
- SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
- UART
- 2 CAN收发器+ RJ11连接器
- USB OTG
- USB HS
- PCIe
- SD/MMC存储器连接器
- HADC
- EI3扩展接口
- EZLITE包括CrossCore® Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器
产品详情
ADSP-SC589 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC589处理器基于具有ARM® Cortex-A5™处理器内核的SHARC+™双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。
扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。
本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
技术与领域
相关产品
- ADSP-SC589
- ADSP-SC587
- ADSP-21587
- ADAU1979
- ADAU1962A
- ADP5054
- ADP2164
- AD8532
- AD797
- AD8606
- ADG774A
- AD8022
- ADP121
- ADP1613
- ADM6315
包装内含
ADSP-SC589 EZ-KIT Lite® 封装包含以下项目:
- ADSP-SC589 EZ-Board PCB
- 通用5V直流电源
- 以太网电缆
- USB A转微型B电缆
- USB微型A转A插座电缆
- 2GB SD卡
- 用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)的EZ-Kit许可
- 包括:ICE-1000 仿真器
ADSP-SC589 EZ-Board封装包含以下项目:
- ADSP-SC589 EZ-Board PCB
- 通用5V直流电源
- 以太网电缆
- USB A转微型B电缆
- USB微型A转A插座电缆
- 2GB SD卡
- 用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)的EZ-Kit许可
- 注意:需要ICE 1000或ICE 2000仿真器
系统需求
Verify that your PC has these minimum requirements for the CCES installation:
- 2 GHz single core processor; 3.3GHz dual core or better recommended
- 4 GB RAM; 8GB or more recommended
- 2 GB available disk space
- One open USB port
Note: Please see the CrossCore® Embedded Studio Release Notes for the latest information about System Requirements.
文档
-
ADSP-SC589 EZ-KIT Lite Evaluation System Manual (Rev. 1.0.0)2021/4/7PDF4 M
-
ADSP-SC589 Bill of Materials (Rev. 2.1)2017/2/9PDF412 K
-
ADSP-SC589 Schematics (Rev. 2.0B)2015/6/4PDF10 M
-
ADSP-SC589 EZ KIT Board Design Database (Rev. 2.0)2016/12/8ZIP23M