概览

产品详情

ADRF6720-27-EVALZ是一款全功能评估板,提供可让ADRF6720-27在各种配置下工作所必需的支持电路。 该评估板集成USB,允许通过ADRF6720-27的SPI端口进行寄存器编程。 为简化评估,板上预留了用于PLL参考输入的集成式可选晶体振荡器的位置,因此无需额外信号源。 调制器的输出可以驱动到ADL5320驱动放大器。 ADRF6720-27-EVALZ是一款6层FR-4评估板。 需要+3.3 V电源。 评估板所需的配套软件可在下方查找。

相关产品