概览
优势和特点
- 适用于 ADRF5142 的功能完备的评估板。
- 轻松连接到测试设备
- 直通校准线
产品详情
ADRF5142 是一款利用硅工艺制造的单刀双掷 (SPDT) 开关。
该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5142 的特性和性能的 ADRF5142-EVALZ 评估板。图 1 显示了该评估板。
ADRF5142 数据手册提供了它的完整规格。使用 ADRF5142-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5142 数据手册和本用户指南。
使用入门
- 直流电源
- 网络分析仪
ADRF5142 是一款利用硅工艺制造的单刀双掷 (SPDT) 开关。
该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5142 的特性和性能的 ADRF5142-EVALZ 评估板。图 1 显示了该评估板。
ADRF5142 数据手册提供了它的完整规格。使用 ADRF5142-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5142 数据手册和本用户指南。