概览

优势和特点

  • 超低静态电流
  • 输入电压监控
  • 极少的外部元件和紧凑的解决方案尺寸
  • 提供AC和DC输入源

产品详情

ADP5304是一款超低功耗、同步降压DC-DC调节器,采用10引脚LFCSP封装。ADP5304输入电压为2.15 V至6.50 V,集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部元件便可实现高效解决方案。

集成全桥式整流器的ADP5304评估板同时支持AC和DC电压电源,并可将输入电压调整为最大功率点VINOK预设阈值。

ADP5304评估板可轻松评估该器件。本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。

ADP5304数据手册提供ADP5304的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

相关产品