概览
产品详情
该产品包括多种具有不同电压或不同特性的评估板以及RedyKitTM。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及用于IC调节器的齐全产品(电压)选项,从而简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。
文档
-
UG-038:用于ADP2504的RedyKit用户指南2009/11/20PDF191 kB
-
UG-060: Evaluation Board for the ADP2503/ADP2504, 600 mA/1000 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converters (Rev. A)2009/11/20PDF1 M
-
ADP2503/ADP2504 Evaluation Board for the 600 mA/1000 mA Buck Boost Converters (EVAL-ADP2503/ADP2504) (Rev. B)2008/12/16PDF1 M
-
1 A降压-升压转换器ADP2504评估板(EVAL-ADP2504)2008/9/8PDF964 kB