主页
资源库
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-ADP1043A
返回 产品评估板和套件
EVAL-ADP1043A
ADP1043A 100W全桥评估板
顶部
菜单
关闭
概览
软件
硬件
顶部
评估软件
1
查看全部
概览
优势和特点
产品详情
优势和特点
产品详情
该评估板采用隔离式全桥拓扑结构,以100KHz开关频率工作。输出额定值为12V/9A,输入范围为36-60VDC。该评估板将数字控制器ADP1043A用作主控制器以提供各种功能,如电流PWM和OrFET控制等。它还提供过流保护(OCP)和过压保护(OVP)等保护特性。
相关产品
ADP1043A
软件
查看全部 (1)
评估软件 (1)
评估软件
ADP1043A Software
ADP1043A Setup V1.6.22 for VB.NET
硬件 (1)
转接板
EVAL-ADP-I2C-USB
USB 转 I
2
C 接口连接器
×
×
Close
Modal title