概览

产品详情

USB 转 I2C 接口用于在数字电源管理器件(如ADP1043A)和运行于计算机上的配置软件间进行通信。它还提供5 V电压和0.5 A电流,可为子卡/评估板上电。

同样的USB转I2C接口连接器也可用于ADP1043A、ADP1047、ADP1048和其他数字电源管理器件。

文档

软件

设计工具

ADI Power Studio
ADI Power Studio® 是一款功能强大、基于Windows的开发环境,支持ADI公司的 Super Sequencer® 产品。