概览

优势和特点

  • ADN8833评估板
  •  用于数字控制系统的1.0 A TEC驱动器  
  • 工作电压范围: VIN = 2.7V to 5.5V
  • TEC电压和电流工作监控
  • 独立的TEC加热和冷却限流设置
  • 可编程最大TEC电压
  • 外部同步频率范围:1.85 MHz至3.25 MHz 
  • TEC模块线路输出
  • 2.5V基准电压输出  
  • 禁用跳线
  • 40mm × 25 mm WLCSP 板尺寸
  • 45mm × 25 mm LFCSP 板尺寸


产品详情

ADN8833CB-EVALZ和ADN8833CP-EVALZ为可配置评估板,适合各种TEC模块。 在评估板上,ADN8833利用两对采用H桥配置方式的互补集成式MOSFET提供双向TEC电流。


TEC上的电压与施加于CONT输入引脚的控制信号电压成正比。


通过片上无源器件,TEC冷却和加热电流限值分别设置为1A,最大TEC电压可编程为3V。 通过更改相应的元件值,可修改TEC冷却和加热电流限值和最大TEC电压设置。