概览
优势和特点
- 适用于 ADMV8818 的功能完备的评估板
- 用于 SPI 的板载 SDP-S 连接器
- 使用由 USB 驱动的板载 LDO 稳压器进行评估
- 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口
产品详情
ADMV8818-EVALZ可用于评估ADMV8818数字可调谐的高通和低通滤波器。ADMV8818-EVALZ采用ADMV8818芯片、负电压发生器、低压差(LDO)稳压器,以及用于连接EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)系统演示平台(SDP)的接口,以实现简单高效的评估。负电压发生器和LDO稳压器允许ADMV8818通过SDP-S,由PC的5 V USB电源供电,或由两个外部电源供电。
ADMV8818是一款单片式微波集成电路(MMIC),具有可选的数字工作频率。芯片具有4个独立控制的高通和低通滤波器,工作频率范围为2 GHz至18 GHz。芯片可通过四线式串行端口接口(SPI)进行编程。SDP-S控制器允许用户通过ADI的分析|控制|评估(ACE)软件与ADMV8818 SPI接口。
有关ADMV8818的完整详细信息,请参阅ADMV8818数据手册,在使用ADMV8818-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。
使用入门
需要的设备
文档要求
软件要求