概览

优势和特点

  • 轻松评估ADM3066E 50 Mbps RS-485收发器
  • 适合标准半双工RS-485封装的板布局
    • 10引脚,MSOP封装,ADM3066EBRMZ (EVAL-ADM3066EEBZ)
    • 10引脚,LFCSP封装,ADM3066EBCPZ (EVAL-ADM3066EEB1Z)
  • 通过螺丝端子板实现电源/接地连接
    • VCC 工作电压范围:3.0 V至5.5 V
    • 1.62 V至5.5 V VIO 逻辑电源
  • RS-485 A和B总线引脚提供IEC ESD保护
    • ±12 kV接触放电和±12 kV气隙放电
  • 针对逻辑输入/输出和RS-485信号的螺丝端子板
  • 针对 RE 和DE的跳线可选使能/禁用
  • 用于测量所有信号的测试点
  • 用于终端网络和偏置网络的电阻与封装尺寸

产品详情

EVAL-ADM3066EEBZ和EVAL-ADM3066EEB1Z支持轻松而快速地评估分别采用标准MSOP和LFCSP封装的ADM3066E 50 Mbps RS-485收发器。输入和输出功能可以通过这些评估板执行,无需任何外部元件。螺丝端子板可以方便地连接电源和接地、数字输入和输出以及RS-485信号。评估板可采用3.0 V至5.5 V范围内的标准可配置台式电源供电。


EVAL-ADM3066EEBZ评估板的尺寸适合采用10引脚MSOP封装的ADM3066EBRMZ半双工RS-485收发器。EVAL-ADM3066EEB1Z评估板的尺寸适合采用10引脚LFCSP封装的半双工RS-485收发器。


ADM3066E器件的完整技术规格参见ADM3066E数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南(UG-1131)。