概览

优势和特点

  • 轻松评估 ADM3063E 500 kbps RS-485 收发器
  • 标准全双工 RS-485 接口引脚电路板布局
    • 14 引脚 SOIC,ADM3063EBRZ
  • 通过螺丝接线板进行电源连接/接地
    • VCC 工作电压 3.0 V 至 5.5 V
  • RS-485 A、B、Y 和 Z 总线引脚具有 IEC61000-4-2 ESD 保护
    • ±12 kV 接触放电与 ±12 kV 空气放电
  • 适用逻辑输入/输出与 RS-485 接口信号的螺丝接线板
  • 针对 RE 和 DE 启用/禁用跨接线选项
  • 测量所有信号的测试点
  • 端接与偏置网络的电阻器与引脚

产品详情

可通过 EVAL-ADM3063EEBZ 快速轻松地评估采用标准 14 引脚 NSOIC 引脚封装的 ADM3063E 500 kbps RS-485 收发器。该评估板无需外部组件即可运行输入与输出功能。螺丝接线板可为电源及接地、数字输入与输出及 RS-485 接口信号提供便利的连接。评估板可由标准可配置工作台电源供电运行,电压范围为 3.0 V 至 5.5 V。

EVAL-ADM3063EEBZ 评估板可安装 ADM3063EBRZ 全双工 RS-485 收发器,采用 14 引脚 SOIC 封装。

有关完整的详细信息,请参阅 ADM3063E 数据手册,在使用 EVALADM3063EEBZ 评估板时,必须同时参阅本用户指南。