概览

优势和特点

  • ADM2495E/ADM2495E-1 250kbps 半双工隔离式 RS-485 收发器的简化评估
  • 符合 EN 55032 B 类辐射标准的 2 层 PCB
  • 尺寸为 10mm × 10mm、16 引脚 SOIC_W 封装,爬电距离和电气间隙为 >8.0mm
  • 板载 ADP7104 LDO 调节器,带有跳线选项,可在多种电源配置下简化评估
  • 灵活的低压 VDD1 电源轨,用于与低至 1.7V 的 I/O 节点连接
  • IEC 61000-4-2 A 引脚和 B 引脚上的 ESD 保护
    • ±4kV 接触放电
  • 用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选的板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字信号和 RS-485 信号的螺丝接线端子
  • 可通过跳线选择启用和禁用数字输入信号
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2495EEBZ 可以简化、高效地评估 ADM2495E 5.7kVRMS、250kbps 半双工信号隔离 RS-485 收发器。通过将低速部分替换为高速部分,EVAL-ADM2495EEBZ 还可用于评估高速 20Mbps ADM2495E-1。

EVAL-ADM2495EEBZ 附带用于在单个系统中评估 ADM2495E/ADM2495E-1 器件的选项。可通过 EVAL-ADM2495EEBZ 上的螺丝接线端子轻松访问数字和 RS-485 总线信号。每个数字输入都可以通过板载跳线选项进行配置。

两个板载 ADP7104 低压差 (LDO) 稳压器可接受高达 20V 的输入电压,并向 VDD1 和 VDD2 引脚输出一系列可选电源电压,可通过跳线选项进行配置。可以绕过 LDO 稳压器,直接从外部电源为 ADM2495E/ADM2495E-1 VDD1 和 VDD2 电源引脚供电。

灵活的 VDD1 引脚初级侧逻辑电源允许设备以 1.7V 至 5.5V 的数字输入/输出 (I/O) 电压运行,从而实现使用 1.8V 或 2.5V 电源与现代处理器进行通信。

可以使用不同的方法向设备提供发送数据输入(TxD)数据输入信号。EVAL-ADM2495EEBZ 上包含一个可选的 LTC6900 振荡器,可配置为在 10kHz 至 20MHz 范围内提供时钟信号作为 TxD 数字输入。跳线设置允许根据客户安装的 0603 电阻器的值选择 10kHz、100kHz、1MHz、10MHz 或待定频率。请注意,当安装更高速的 ADM2495E-1 部件时,频率应高于 125kHz。接线板可轻松实现与微控制器或处理器的有线连接。为了获得最佳信号完整性,请使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器连接外部数据信号。

请参阅用户指南了解完整描述。