概览
产品详情
ADL5536-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时需使用一个5 V/200 mA单电源。 应将5 V电源连接至测试环路的VCC和GND引脚。 RF输入施加于SMA连接器的RFIN引脚。 SMA连接器的RFOUT引脚提供RF输出。文档
-
ADL5536: 20 MHz to 1.0 GHz IF Gain Block Data Sheet (Rev. B)2009/10/21PDF322 K
-
ADL5536 Gerber文件2011/9/13ZIP343 kB