概览
产品详情
ADL5534-EVALZ是一款4层FR4评估板。 正常工作时需使用一个5 V/500 mA单电源。 应将5 V电源连接至测试环路的VPOS和GND引脚。 2引脚接头W3上安装有跳线,向放大器B提供偏置。通过移除W3上的跳线并分别向2引脚接头(W1和W2)的相应端子施加电源和接地,每个放大器可单独供电。 两个RF输入信号施加于SMA连接器的IN1和IN2引脚。 SMA连接器的OUT1和OUT2引脚提供RF输出。
文档
-
ADL5534: 20 MHz to 500 MHz Dual IF Amplifier Data Sheet (Rev. B)2008/7/1PDF460 K
-
ADL5534 Gerber 文件2011/9/13ZIP282 kB