概览

优势和特点

  • 适用于 ADL5309  的功能完备的评估板。
  • 支持外部电输入或板载光电二极管进行光输入
  • 片上或外部光电二极管偏置
  • VOUT1、VOUT2 和数字温度计的 ADC 控制

产品详情

ADL5309-EVALZ 评估板可用于评估 ADL5309 对数转换器 IC。

ADL5309 由双单片对数跨阻放大器组成,针对光纤系统中低频和宽动态范围信号功率的测量进行了优化。该器件产生高精度、温度补偿输出电压,该电压与引脚 INP 处的输入电流和内部产生的参考电流之间的比率的对数成比例。

对数斜率和截距均在工厂分别调整为 200 mV/decade 和 10 pA 的标称值。两者都可以通过 I2C 接口进行调整。

可通过 I2C 接口获取 OUT1 和 OUT2 输出的数字表示以及数字温度计。通过 I2C 接口控制的 14 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 对 OUT1 通道输出、OUT2 通道输出和数字温度计输出进行采样。

ADL5309 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADL5309 数据手册中找到,使用 ADL5309-EVALZ 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。

使用入门

  • 直流电源(5 V 和 100 mA)
  • 两个精密源测量单元(例如 Keithley 236 型或 Keithley 238 型)
  • 两条三轴电缆
  • 两个三同轴到 BNC 适配器(三同轴中心到 BNC 中心,三同轴屏蔽到 BNC 屏蔽,三同轴内部防护可以连接到 BNC 屏蔽或悬空)
  • 两个 BNC 转 SMA 适配器
  • 两个数字万用表
  • 示波器
  • DC2026C (Linduino One) 板(仅用于调整 ADL5309 的内部寄存器,不需要在出厂默认设置下评估 ADL5309)